JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 466 Rändelmuttern Stahl, verzinkt, hohe Form

Produktbild

DIN 466 Rändelmuttern, Stahl, verzinkt, hohe Form

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelmuttern DIN 466 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • Sichtfläche feingedreht
  • verzinkt, blau passiviertZBZB

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 466 Rändelmuttern, Stahl, verzinkt, hohe Form Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hk
M 294,55,32
M 2,51156,52,5
M 31267,52,5
M 41689,53,5
M 5201011,54
M 62412155
M 83016186
M 103620238
M 1240222510

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Gewinde d1
Oberfläche
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.