JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.4 Rohmagnete Blockform

Produktbild

GN 55.4 Rohmagnete Werkstoff: ND - NdFeB
Werkstoff: ND - NdFeB
GN 55.4 Rohmagnete Werkstoff: ND - NdFeB GN 55.4 Rohmagnete Werkstoff: SC - SmCo

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei den Rohmagneten GN 55.4 handelt es sich um ungeschirmte Magnete in Blockform.

Aufgrund ihrer großen Variantenvielfalt an Magnetwerkstoffen und Größen lassen sie sich sehr universell einsetzen. Sie werden meist durch Kleben befestigt.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete einzeln betrachtet immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete im Gegensatz zu Magnetsystemen deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.

Mit Rohmagneten können, für den Fall dass keine geeigneten Haltemagnete / Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden.

Ausführung

Magnetwerkstoffe:
  • SmCoSC
    Samarium, Cobalt
    blank
    temperaturbeständig bis 200 °C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    vernickelt
    temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Auf Anfrage

in weiteren Abmessungen
aus Hartferrit (HF)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 55.4 Rohmagnete Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge±0,1±0,1±0,1Nennhaftkräfte in N
SC
Sm Co

ND
Nd Fe B
Verpackungseinheiten
7,541,53,4510
7,5625810
107,527,51110
129,52,511175
1612,52,515245
1816,5429505
2620,3551771
3326,36,5851251

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


Länge l
Breite b
Höhe h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,77 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 54, gültig ab 01.03.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 55.4-ND-16-12,5-2,5GN 55.4-ND-26-20,3-5GN 55.4-ND-7,5-6-2GN 55.4-SC-16-12,5-2,5GN 55.4-SC-10-7,5-2GN 55.4-ND-18-16,5-4GN 55.4-ND-12-9,5-2,5GN 55.4-ND-7,5-4-1,5GN 55.4-SC-33-26,3-6,5GN 55.4-SC-7,5-6-2GN 55.4-SC-18-16,5-4GN 55.4-SC-26-20,3-5GN 55.4-ND-10-7,5-2GN 55.4-ND-33-26,3-6,5GN 55.4-SC-7,5-4-1,5GN 55.4-SC-12-9,5-2,5

Das könnte Sie auch interessieren...

Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.
Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.