Lineareinheiten sind essenzielle Komponenten in der Automatisierungs- und Fertigungstechnik. Sie sorgen für exakte Bewegungen und präzise Positionierung in industriellen Anwendungen.
Lineareinheiten bieten eine Lösung, wenn Bewegungen entlang einer geraden Linie erforderlich sind, sei es in Maschinen, Robotern oder Produktionsanlagen.
Lineareinheiten bestehen typischerweise aus einem Führungssystem und einem Antrieb, wie z. B. Kugelgewindetriebe, Trapezgewindetriebe oder Feingewindetriebe. Sie ermöglichen präzise lineare Bewegungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und Belastbarkeit, ideal für industrielle Umgebungen. Lineareinheiten kommen in vielen Branchen zum Einsatz, von der Automobilproduktion über die Medizintechnik bis hin zu Verpackungsmaschinen.
Hohe Präzision: Dank modernster Technik ermöglichen Lineareinheiten exakte Positionierungen, die für Anwendungen mit minimalen Toleranzen entscheidend sind.
Flexibilität: Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen erhältlich, sodass sie sich an spezifische Anforderungen anpassen lassen.
Wartungsarm: Moderne Lineareinheiten zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und geringe Wartungsanforderungen aus, was sie besonders kosteneffizient macht.
Lineareinheiten sind unverzichtbar in zahlreichen Bereichen, wie z. B. der Automatisierungstechnik, Verpackungsindustrie, Medizintechnik, Halbleiterfertigung und vielen anderen Branchen. Sie finden Anwendung in CNC-Maschinen, Förderanlagen, 3D-Druckern und vielen weiteren High-Tech-Geräten, die präzise Bewegungen erfordern.
Ganter bietet auch exakte Kundenlösungen an. Mit Hilfe des Online-Konfigurators können kundenspezifische Lineareinheiten einschließlich den CAD-Daten einfach dimensioniert werden.