JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 923.30 Scheibenhandrad Ø 100 für Lineareinheiten Ø 30

Produktbild

Produktbeschreibung

Ausführung

Aluminium-Druckguss

Nabe bearbeitet
Radkranz gedreht

kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Rundlauf- und Planlauf-
abweichung des Radkranzes < 0,4

Drehbare Zylindergriffe GN 798.2
Kunststoff, Thermoplast
schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 923.30 Scheibenhandrad für Lineareinheiten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Kmit Nabennut

Form

Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4bhl1l2l3 ≈Ø
Zylindergriff
GN 798.2
10082822149,517305818

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung

Bohrungsdurchmesser d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,35 €
brutto 20,97 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,23 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,200 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...