JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 911.3 Verstellbare Klemmhebel Edelstahl, mit Schraube, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten

Produktbild

GN 911.3 Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, mit Schraube, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 ersetzen bei Klemmverbindern und Verfahrschlitten aus Edelstahl die Innensechskantschrauben DIN 912 bzw. die Hutmuttern DIN 917.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Ausführung

Griffkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahltGS


Schraubeneinsatz
Edelstahl 1.4305


Halteschraube
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 911.3 Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, mit Schraube, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2h1h2
45M 62010934
63M 620101244

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Gewinde d1
Gewindelänge l2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,39 €
brutto 14,96 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,19 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,048 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.