J.W. Winco

Our customers in the USA are managed by J.W. Winco. Please, use the website of J.W. Winco: jwwinco.com

GN 279 Laschen-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Produktbild

GN 279 Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig Vierkant s<sub>1</sub>: V 45
Oberfläche: BL - blank
Kennziffer: 2 - mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Vierkant s1: V 45
Oberfläche: BL - blank
Kennziffer: 2 - mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
GN 279 Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig Vierkant s<sub>1</sub>: V 45
Oberfläche: BL - blank
Kennziffer: 2 - mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt) GN 279 Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig Bohrung d<sub>1</sub>: B 45
Oberfläche: BL - blank
Kennziffer: 2 - mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt) GN 279 Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig Bohrung d<sub>1</sub>: B 45
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt) GN 279 Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig Vierkant s<sub>1</sub>: V 45
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: 2 - mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 279 ist unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Zwei Laschen-Klemmverbinder GN 279 können zu Gelenk-Klemmverbindern GN 289 kombiniert werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 279 können auch mit Klemmverbindern GN 272, GN 274 und GN 276 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Ausführung

Aluminium
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blankBLBL
    matt gestrahlt

Klemmbohrung unbearbeitet

Zylinderschrauben GN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 279 Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung B
s1b
Laschen-
breite
d2d3
Klemm-
gewinde
d4k
Klemm-
länge
l1l2ms2tKlemmhebel für d3
B 40V 406510,5M 10M 1076166,570851735GN 911-M10-63
B 42-6510,5M 10M 1076166,570851735GN 911-M10-63
B 45V 456510,5M 10M 1076166,570851735GN 911-M10-63
B 48-6510,5M 10M 1076166,570851735GN 911-M10-63
B 50V 506510,5M 10M 1076166,570851735GN 911-M10-63

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Vierkant s1
Form

Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,96
zzgl. ges. MwSt. 5,12 €
brutto 32,08 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,22 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,840 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 Euro -> 10 % Rabatt
ab 275,00 Euro -> 20 % Rabatt
ab 375,00 Euro -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 Euro
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 Euro
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Partner Logo
J. W. Winco, our Partner in USA
Our customers in USA are served by J. W. Winco. Please use the website of J. W. Winco.
J. W. Winco, unser Partner in USA
Unsere Kunden in USA werden durch J. W. Winco betreut. Bitte benutzen Sie die Webseite von J. W. Winco.
Go to J. W. Winco
Zu J. W. Winco wechseln