GN 7822 Zahnstangen Kunststoff, für Stirnzahnräder, Eingriffswinkel 20°, Modul 1 / 1,5 / 2 / 3

Zahnstangen GN 7822: Kunststoff, für Stirnzahnräder, Eingriffswinkel 20°, Modul 1 / 1,5 / 2 / 3
ELESA original design
code: ZCR-A

Produktbeschreibung

Zahnstangen GN 7822 werden in Kombination mit Stirnzahnrädern GN 7802 dazu verwendet, Rotationsbewegungen in Linearbewegungen oder umgekehrt umzuwandeln. Sie werden in der Automatisierungstechnik für Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit bei häufigen Richtungs- und Lastwechseln verwendet.

Der Stahlkern erhöht die Steifigkeit und verhindert ein Durchbiegen der Zahnstangen. Zudem sind die Module 1 / 1,5 / 2 für eine fortlaufende Montage der Zahnstangen ausgelegt.

Die Zahnstangen haben eine Bezugsprofil-Verzahnung mit einem Eingriffswinkel von 20°. Die Kraft FS bezieht sich auf die maximale zulässige Krafteinwirkung an einem einzelnen Zahn.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • grauGRGR

RoHS

Auf Anfrage

andere Formen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7822 Zahnstangen, Kunststoff, für Stirnzahnräder, Eingriffswinkel 20°, Modul 1 / 1,5 / 2 / 3 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

VGVierkant, gerade, verzahnt
Spalten ein-/ausblenden
ModulLänge l
Nennmaß

Istmaß
b
Zahnbreite
h1h2smax. Kraft FS die auf
ein Zahn wirkt
in N
13503521515148372
1.5250250171715,58633
1.5500565171715,58633
225025120201810993
250056520201810993
3250254303027152234
3500500303027152234

Artikelauswahl und -konfiguration

Modul
Länge l
Form

Farbe
GR
Modul
Länge l
Form

Farbe
GR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,74 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,94 €
brutto 24,68 €
ELESA Code: 552201
Beschreibung: ZCR-A-1.0-350
Gewicht: 0,262 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 3 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 31 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 59 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 60 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads