Kreuzgelenke

Was sind Kreuzgelenke und wofür werden sie genutzt?

Kreuzgelenke übertragen Drehbewegungen bzw. Drehmomente zwischen zwei Wellen, die unter variablen Winkeln zueinander stehen können.

Sie ermöglichen so flexible Anpassungen bei rotierenden Wellenverbindungen und sind besonders nützlich bei Maschinenbewegungen mit veränderlichem Winkel.

Welche Varianten von Kreuzgelenken bietet Ganter an?

Welche Materialien und Lagerarten stehen zur Verfügung?

Wie unterscheiden sich die Varianten hinsichtlich Leistung und Anwendung?

Welche technischen Spezifikationen sind relevant?

Wo kommen die verschiedenen Kreuzgelenk-Typen typischerweise zum Einsatz?

Was sind die Entscheidungskriterien bei der Auswahl?

Welche Vorteile bieten Ganter-Kreuzgelenke?

Ganter Normelemente – Qualität, die überzeugt

Als führender Hersteller von Normelementen steht Ganter für höchste Qualität, Präzision und Verlässlichkeit. Unsere Kreuzgelenke sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und lassen sich als CAD-Daten direkt online abrufen – für eine schnelle und effiziente Konstruktion.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Werkstoff
Bohrung (von - bis) Bohrung
Vierkant (von - bis) Vierkant
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Welche Bauarten von Kreuzgelenken bietet Ganter an?

Ganter bietet Kreuzgelenke in mehreren Bauarten an. Die wichtigsten Varianten unterscheiden sich durch die Lagerart, das Material und den Anwendungsbereich. Bereits bei der Auswahl lässt sich so gezielt auf den jeweiligen Einsatzzweck im Maschinen- und Anlagenbau eingehen. Sie finden folgende Ausführungen:

Kreuzgelenke mit Gleitlager nach DIN 808

  • Als Ausführung aus Stahl oder Edelstahl erhältlich.
  • Geeignet für mittlere Drehzahlen und Beugungswinkel, besonders bei manuellen oder weniger dynamischen Anwendungen.
  • Gleitlager bieten einen robusten Aufbau und bestechen durch einfache Wartung.

Dadurch lassen sich diese Kreuzgelenke besonders komfortabel in handbetätigten und allgemeinen Antriebsaufgaben einsetzen, bei denen moderate Bewegung sowie Langlebigkeit gefragt sind.

Kreuzgelenke mit Nadellager nach DIN 808

  • Ausführung aus Stahl.
  • Für höhere Drehzahlen und kontinuierlich drehende Anwendungen optimiert.
  • Nadellager sorgen für einen gleichmäßigen Lauf und hohe Effizienz bei größeren Beugungswinkeln.

So können Sie Kreuzgelenke mit Nadellager ideal für dynamische oder elektrische Antriebe nutzen, bei denen Präzision und Laufruhe gefordert sind.

Kreuzgelenke nach GN 9080 für einfache Anwendungen

  • Ausführung aus Stahl für einfache, eher statische oder gelegentlich bewegte Verbindungen.
  • Empfohlen für Konstruktionen mit geringeren technischen Anforderungen.

Dadurch lässt sich bei grundlegenden Aufgaben schnell und kostengünstig eine Drehmomentübertragung bei Winkelversatz umsetzen.

Schutzhüllen für Kreuzgelenke nach GN 808.1

  • Aus Gummi oder Kunststoff für die Kreuzgelenke nach DIN 808.
  • Zuverlässiger Schutz vor Schmutz und ungewolltem Kontakt während des Betriebs.

In der Praxis erhöht eine passende Schutzhülle die Lebensdauer des Kreuzgelenks und sorgt für mehr Sicherheit im Betrieb.

Praxisnutzen und Auswahlmöglichkeiten

Mit der Auswahl zwischen Gleit- oder Nadellager, Stahl oder Edelstahl und passendem Zubehör wie Schutzhüllen können Sie flexibel auf Ihren konkreten Bedarf reagieren. Ideal bei Konstruktionen, bei denen die Betriebsart (dynamisch/manuell), die Umgebungseinflüsse oder die Wartungsintervalle eine Rolle spielen.

Welche Werkstoffe stehen für Kreuzgelenke zur Auswahl?

Für Kreuzgelenke stehen bei Ganter verschiedene Werkstoffe zur Auswahl. Sie erhalten Kreuzgelenke nach DIN 808 mit Gleitlager sowohl in Stahl als auch in Edelstahl. Kreuzgelenke mit Nadellager sind aus Stahl verfügbar. Für einfache Anwendungen bietet Ganter außerdem Stahl-Kreuzgelenke vom Typ GN 9080 an. Schutz­hüllen der Baureihe GN 808.1 bestehen aus Gummi oder Kunststoff und eignen sich als praktische Ergänzung, um Kreuzgelenke vor Schmutz oder Beschädigung zu schützen.

Werkstoffübersicht für Kreuzgelenke

  • Stahl: Bei Kreuzgelenken mit Gleitlager und Nadellager nach DIN 808 sowie bei GN 9080 für einfache Anwendungen. Stahl bietet eine robuste und bewährte Lösung für viele mechanische Aufgaben. Dadurch können Sie Kreuzgelenke in Standardmaschinen oder für hochdynamische Anwendungen einsetzen.
  • Edelstahl: Erhältlich bei Kreuzgelenken mit Gleitlager nach DIN 808. Edelstahl eignet sich besonders für Umgebungen, wo Korrosionsbeständigkeit gefragt ist, beispielsweise in der Lebensmitteltechnik oder im Anlagenbau im Außenbereich.
  • Gummi/Kunststoff: Schutz­hüllen GN 808.1 sind aus diesen Werkstoffen gefertigt und schützen die Funktionsteile wirkungsvoll vor Umwelteinflüssen. So bleibt die langlebige, zuverlässige Funktion der Kreuzgelenke auch bei kritischen Einsatzbedingungen erhalten.

Für welche Anwendungsbereiche im Maschinen- und Anlagenbau sind Kreuzgelenke besonders geeignet?

Kreuzgelenke sind besonders für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau geeignet, bei denen Drehmoment sicher und gleichmäßig zwischen Wellen übertragen werden muss, deren Achsen nicht fluchten oder sich unter unterschiedlichen Winkeln zueinander bewegen. Dadurch lassen sich kompakte, flexible Verbindungen realisieren, selbst wenn An- oder Abtriebswellen schräg zueinander stehen oder sich im Betrieb die Winkelverhältnisse verändern.

Typische Anwendungsbereiche für Kreuzgelenke

  • Handbetätigte Maschinen und Geräte, bei denen geringe oder mittlere Drehmomentübertragung über flexible Verbindungsstellen erforderlich ist. Beispiele: Verstellungen von Bedienachsen, flexible Verbindung von Handrädern zu Stellwellen. So können Sie Begrenzungen im Aufbau einfach überwinden oder Montagestellen platzsparend gestalten.
  • Automatisierte Systeme und Antriebe, bei denen eine drehende Bewegung auch bei leichten Achsversätzen zuverlässig erfolgen muss, etwa bei Zuführsystemen, Prüfausrüstungen oder Vorrichtungen mit wechselnden Aufstellbedingungen.
  • Hochdynamische Antriebe und kontinuierliche Übertragungen – insbesondere Kreuzgelenke mit Nadellager nach DIN 808 – für präzisere Bewegungsübertragungen auch bei höheren Drehzahlen. So lassen sich z. B. Linearantriebe, Prüfanlagen oder Fertigungseinrichtungen mit schwingenden Bewegungen sicher auslegen.
  • Schutz vor Beanspruchung und Schmutz, wenn Kreuzgelenke mit Schutzhüllen GN 808.1 eingesetzt werden. Das erhöht die Zuverlässigkeit, insbesondere im rauen Industriealltag.

Unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen

Die Auswahl der richtigen Kreuzgelenk-Bauform richtet sich nach der Art der Beanspruchung. Für einfache, handbetätigte Anwendungen sind GN 9080 Kreuzgelenke aus Stahl optimal – sie bieten eine kosteneffiziente Lösung für gelegentliche Verstellungen oder leichte Spannungsausgleiche. Wo höhere Präzision oder Dauerbetrieb mit erhöhter Lebensdauer gefordert ist, empfehlen sich DIN 808 Kreuzgelenke, wahlweise mit Gleitlager (Stahl oder Edelstahl) oder als Nadellager-Ausführung für dynamische, hochdrehende Anwendungen.

Dadurch können Sie gezielt die passende Ausführung wählen, die Ihren Anforderungen an Präzision, Komfort und Zuverlässigkeit entspricht. Das erleichtert Ihnen die Auswahl – von einfachen mechanischen Verstellungen bis zu anspruchsvollen, dauerbeaufschlagten Antriebssträngen.

Welche Maße, Varianten und Anschlussgrößen sind für Kreuzgelenke verfügbar?

Kreuzgelenke stehen bei Ganter in verschiedenen Varianten, Anschlussgrößen und Werkstoffausführungen zur Verfügung. Direkt zu Beginn ist wichtig: Sie können zwischen Kreuzgelenken nach DIN 808 mit Gleitlager (in Stahl oder Edelstahl), Kreuzgelenken nach DIN 808 mit Nadellager (Stahl), sowie GN 9080 für einfache Anwendungen wählen. Damit finden Sie für einfache bis hin zu hochdrehenden und dynamischen Anwendungen im Maschinenbau jeweils die optimale Lösung.

Maße und Anschlussgrößen von Kreuzgelenken

  • Die Wellendurchmesser (d1) reichen je nach Ausführung und Typ von 6 mm bis 50 mm. Sie können dadurch sowohl feindimensionierte Übertragungen als auch robuste Verbindungen abdecken.
  • Baulängen (Gesamtlängen) sind variabel und abhängig von der Nenngröße, meist im Bereich von rund 35 mm bis über 200 mm. So lässt sich das Gelenk einfach an die Gesamtkonstruktion anpassen.
  • Weitere relevante Maße sind: Außenabmessungen des Gabelkopfs, Breite und Höhe des Gelenks sowie die Befestigungspassung (etwa mit Nut oder Passfeder).

Dadurch lassen sich Kreuzgelenke flexibel und passgenau in bestehende oder neue Konstruktionen integrieren. Ein Beispiel: Für einen Wellendurchmesser von 20 mm stehen passende Kreuzgelenke nach DIN 808 und GN 9080 zur Auswahl – jeweils mit exakten Maßangaben in der Produktübersicht.

Varianten und Ausführungsoptionen der Kreuzgelenke

  • DIN 808 Kreuzgelenke mit Gleitlager sind in beiden Werkstoffen (Stahl und Edelstahl) verfügbar. Diese Variante eignet sich besonders für handbetätigte oder niedrig drehende Antriebe.
  • DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager (nur Stahl) ermöglichen einen sehr ruhigen und verschleißarmen Lauf, sind für höhere Drehzahlen ausgelegt und kommen bevorzugt im hochdynamischen Betrieb zum Einsatz.
  • GN 9080 Kreuzgelenke (Stahl, einfache Ausführung) bieten eine wirtschaftliche Lösung für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Sie sind kompakt dimensioniert und auf das Wesentliche reduziert – ideal, wenn keine besonderen Belastungs- oder Präzisionsanforderungen bestehen.
  • Dazu passen GN 808.1 Schutzhüllen aus Gummi oder Kunststoff, die Kreuzgelenke nach DIN 808 vor Verschmutzung schützen und so die Standzeit erhöhen. Die Schutzhüllen gibt es in verschiedenen Größen abgestimmt auf die jeweiligen Gelenkvarianten.

Gibt es wartungsfreie Kreuzgelenke im Sortiment?

Kreuzgelenke mit Nadellager nach DIN 808 sind wartungsfrei ausgeführt. Durch die Verwendung von Nadellagern ist das Gelenk dauerhaft geschmiert und benötigt keine Nachschmierung oder regelmäßige Wartung. So lassen sich Antriebslösungen besonders zuverlässig und ohne zusätzlichen Wartungsaufwand realisieren. Dadurch können Sie Kreuzgelenke mit Nadellager aus Stahl (DIN 808) ideal für dynamische Anwendungen mit höheren Drehzahlen einsetzen, in denen eine regelmäßige Schmierung nicht möglich oder gewünscht ist.

Wartungsfreie Kreuzgelenke – Vorteile im Überblick

  • Keine Nachschmierung erforderlich – vereinfacht den Einsatz besonders bei schwer zugänglichen Anlagenbereichen
  • Langfristig gleichbleibender Wirkungsgrad, da die Schmierung im Nadellager erhalten bleibt
  • Reduzierter Wartungsaufwand und erhöhte Betriebssicherheit Ihrer Anlage

Welche Kreuzgelenke sind nicht wartungsfrei?

Kreuzgelenke mit Gleitlager (DIN 808, Stahl oder Edelstahl) und Kreuzgelenke GN 9080 erfordern regelmäßige Schmierung. Diese Ausführungen eignen sich besonders für handbetätigte oder weniger dynamische Anwendungen, bei denen regelmäßige Wartung möglich ist und Schmierung problemlos ausgeführt werden kann.

Praxisbeispiel: Wartungsfreie Kreuzgelenke im Alltag

Beim Einsatz eines Kreuzgelenks mit Nadellager nach DIN 808 in einer Verpackungsmaschine müssen Sie keine Wartungsintervalle für die Schmierung einplanen. Durch die wartungsfreie Ausführung können Sie Ausfallzeiten minimieren und auch schwer zugängliche Gelenke sicher betreiben. So erzielen Sie eine deutliche Erleichterung im laufenden Betrieb und steigern die Zuverlässigkeit Ihrer Anwendung.

Passende Produkte aus dem Sortiment

  • DIN 808: Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl – wartungsfrei

So können Sie für anspruchsvolle, wartungsarme Antriebslösungen gezielt die passende Bauform auswählen.

Welche Ersatzteile oder Zubehör bietet Ganter für Kreuzgelenke an?

Für Kreuzgelenke bietet Ganter unter anderem Schutzhüllen als Zubehör an. Speziell passend zu Kreuzgelenken nach DIN 808 gibt es die Schutzhüllen GN 808.1 aus Gummi oder Kunststoff. Diese schützen das Kreuzgelenk zuverlässig vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen. So bleibt die Lebensdauer des Kreuzgelenks erhalten und Wartungsaufwände verringern sich, da weniger Verschleiß durch äußere Einflüsse entsteht. Diese Schutzhüllen lassen sich problemlos nachrüsten und sind damit ideal als Ersatz- oder Zubehörteil, insbesondere bei nachträglichen Umrüstungen im Maschinen- oder Anlagenbau.

Schutzhüllen GN 808.1 für Kreuzgelenke – Vorteile in der Praxis

  • Verlängern die Lebensdauer von Kreuzgelenken durch Schutz vor äußeren Einflüssen.
  • Lassen sich einfach über vorhandene DIN 808 Kreuzgelenke montieren.
  • Sorgen für hohe Betriebssicherheit und reduzieren Wartungsintervalle.
  • Eignen sich insbesondere für Einsatzbereiche mit erhöhtem Schmutzaufkommen.

Dadurch können Sie Ihre Kreuzgelenke komfortabel nachrüsten und flexibel auf veränderte Einsatzbedingungen reagieren. Ersatzteile wie komplette Kreuzgelenke entsprechend DIN 808 (mit Gleit- oder Nadellager, in Stahl oder Edelstahl) oder GN 9080 (Stahl, für einfache Anwendungen) stehen ebenfalls zur Verfügung, falls Sie ein vorhandenes Bauteil vollständig tauschen möchten.

Mögliche Zubehör- und Ersatzteile für Kreuzgelenke

  • Schutzhüllen (GN 808.1, Gummi/Kunststoff) für DIN 808 Kreuzgelenke
  • Komplette Ersatz-Kreuzgelenke nach DIN 808 (Stahl, Edelstahl; Gleit- oder Nadellager)
  • Kreuzgelenke GN 9080 (Stahl, für einfache Anwendungen)

Mit diesem Zubehör und den angebotenen Ersatzteilen können Sie Kreuzgelenke optimal an Ihre Anforderungen anpassen und erhalten so zuverlässigen und langlebigen Betrieb – auch bei nachträglicher Ausstattung oder im Ersatzfall.

Welche technischen Unterlagen oder CAD-Daten stehen für die Kreuzgelenke von Ganter zur Verfügung?

Für Kreuzgelenke von Ganter sind umfassende technische Unterlagen und CAD-Daten direkt auf der jeweiligen Produktseite verfügbar. Sie finden diese Unterlagen für alle Kreuzgelenk-Varianten wie DIN 808-Kreuzgelenke mit Gleitlager (Stahl und Edelstahl), DIN 808-Kreuzgelenke mit Nadellager sowie GN 9080-Kreuzgelenke (Stahl, für einfache Anwendungen).

Verfügbare technische Unterlagen und CAD-Daten

  • Detaillierte Maßblätter mit allen wichtigen Maßangaben
  • Technische Zeichnungen als PDF
  • CAD-Modelle in verschiedenen 2D- und 3D-Formaten zum Download
  • Produktdatenblätter mit Werkstoffangaben, Normtoleranzen und technischen Spezifikationen
  • Montage- und Anwendungshinweise, falls erforderlich
  • Informationen zur Kompatibilität mit Schutzhüllen (z. B. GN 808.1)

So greifen Sie auf CAD und technische Daten zu

Sie können die gewünschten Unterlagen und CAD-Modelle direkt von der jeweiligen Produktdetailseite herunterladen. Wählen Sie das gewünschte Kreuzgelenk-Modell aus – auf der Seite finden Sie die CAD/3D-Daten unter der Überschrift „CAD-Daten“. Nutzen Sie auch den 3D-Konfigurator zur Ansicht und Konfiguration der verschiedenen Varianten.

Dadurch erhalten Sie schnell und unkompliziert alle Informationen, die Sie für die Auslegung, Konstruktion oder Integration der Kreuzgelenke benötigen. So können Sie frühzeitig prüfen, welche Bauform und Toleranzvorgaben für Ihre Anwendung passend sind und direkt mit Ihrer CAD-Planung weiterarbeiten.

Warum sollte man Kreuzgelenke von Ganter kaufen?

Kreuzgelenke von Ganter stehen für höchste Qualität, technische Kompetenz und eine zuverlässige Verfügbarkeit. Als Hersteller mit über 125 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Normelementen bietet Ganter Lösungen, die weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Lieferverfügbarkeit: Rund 98 % des Produktsortiments sind direkt ab Lager verfügbar und ermöglichen kurze Lieferzeiten.
  • International aufgestellt: Mit Partnern in mehr als 80 Ländern gewährleistet Ganter eine weltweite Betreuung und zuverlässige Lieferketten.
  • Made in Germany: Entwicklung und Produktion erfolgen nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland.
  • Nachhaltigkeit und Beständigkeit: Seit über 125 Jahren steht Ganter für langfristiges Denken, verantwortungsbewusstes Handeln und kontinuierliche Innovation.
  • Komfortable Beschaffung: Sämtliche Kreuzgelenke können einfach und bequem über den Ganter-Webshop bestellt werden.
  • CAD-Daten in zuverlässiger Qualität, kostenlos und als Direktdownload ohne Registrierung erhältlich.
  • Persönliche Beratung vor Ort: Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl oder Umsetzung Ihres Projekts, steht Ihnen unser Außendienst kompetent zur Seite. Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf unserer Kontaktseite.
  • Technische Unterstützung: Bei technischen Fragen zu Produkten, Anwendungen oder Auslegungen unterstützt Sie unser technischer Vertrieb gerne unter der Telefonnummer +49 7723 6507-259.

Mit Ganter entscheiden Sie sich für langlebige und präzise Lösungen sowie für einen erfahrenen Partner, der Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts begleitet.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern