GN 654.2 Montagesets zur elektr. Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1

Montagesets GN 654.2: zur elektr. Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1
Original design
code: SLCK.
Form: NO - 1 Schalteinheit mit einem Schließerkontakt

Produktbeschreibung

Mit Montagesets GN 654.2 kann der Flüssigkeitsstand bei Ölstandsanzeigern GN 654 / GN 654.1 nicht nur eingesehen, sondern auch über einen elektrischen Kontakt überwacht werden.

Dazu befindet sich innerhalb des Anzeigebereiches ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei entsprechendem Flüssigkeitsstand einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Dabei können je nach Form, ein oder auch zwei Schalteinheiten entlang des Sichtbereiches positioniert werden.

Die Schalteinheiten sind im Lieferzustand so montiert, dass sich das Gehäuse und der Steckeranschluss auf der linken Seite des Ölstandsanzeigers befinden.

Je nach Montagesituation kann die Schalteinheit auch nach rechts und der Kontakteinsatz des Steckers in 4 Positionen alle 90° montiert werden um einen günstigen Kabelabgang gewährleisten zu können.

Ausführung

Schalteinheit
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz


Schwimmer
Kunststoff, Polypropylen (PP)
schwarz


Einsatztemperatur -30 °C bis +80 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 654.2 Montagesets, zur elektr. Ölstandsüberwachung für Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form *

NO1 Schalteinheit mit einem Schließerkontakt
NC1 Schalteinheit mit einem Öffnerkontakt
NO-NC2 Schalteinheiten mit je einem Schließer- und einem Öffnerkontakt
NC-NC2 Schalteinheiten mit je einem Öffnerkontakt
NO-NO2 Schalteinheiten mit je einem Schließerkontakt
* Jeder Form ist ein Schwimmer zugeordnet.

Artikelauswahl und -konfiguration

Form





Form





Elektrische Daten

max. Schaltspannung /
max. Schaltstrom:

230 V AC, 230 V DC / 2 A

max. Schaltleistung:

40 W

Anschlussstecker:

DIN EN 175301-803 Form C

Schutzart:

IP 65

Kabelverschraubung:

PG 7, für Kabel-Ø von 6 bis 7 mm

Leitungsquerschnitt:

2 x 1,5 mm²

Achtung: Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion!

Zeichnung Elektrische Daten GN 654.2

Montagefolge für den Kabelanschluss

Drawing assembly sequence GN 654.2

  1. Befestigungsschraube lösen und Anschlussstecker abziehen.

  2. Kontakteinsatz aus Steckergehäuse herausdrücken.

  3. Kabelverschraubung lösen, Kabel durch Steckergehäuse führen und an Kontakteinsatz anschließen.

  4. Kontakteinsatz wieder in das Steckergehäuse eindrücken und Kabelverschraubung zur Zugentlastung / Abdichtung des Kabel festziehen.

  5. Anschlussstecker auf die Anschlusskontakte des Schwimmerschalters aufschieben und mit Befestigungsschraube sichern.

Montagefolge für das Montageset an Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1

Zeichnung Montagefolge 2 GN 654.2

  1. Endstück des Ölstandsanzeigers abnehmen.

  2. Schwimmer lagegerecht mit der Kennzeichnung “UP“ nach oben einsetzen.

  3. Schalteinheit aufschieben.

  4. Schalteinheit in der gewünschten Position festklemmen und Endstück wieder montieren.

  5. Montage des Ölstandsanzeigers in der Behälterwand unter Verwendung der beiden Kunststoff-Distanzringe, wenn der Behälter aus ferromagnetischem Material besteht.

  6. Montage des Kabelanschlusses.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
53,61 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,19 €
brutto 63,80 €
ELESA Code: 110081-R
Beschreibung: SLCK-NO
Gewicht: 0,235 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 11 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 14 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 79 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 80 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 654.2-NOGN 654.2-NCGN 654.2-NO-NCGN 654.2-NC-NCGN 654.2-NO-NO

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern