GN 884 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Messing

Belüftungs- / Entlüftungsfilter GN 884: Messing
Form: A - niedrige Bauform

Produktbeschreibung

Be- und Entlüftungsfilter GN 884 werden eingesetzt, wenn ein Luftaustausch zwischen einem geschlossenen Innenraum und der Umgebung ermöglicht werden soll. Auftretende Unter- oder Überdrücke im System werden dadurch effektiv unterbunden.

Das Edelstahl-Drahtgeflecht verhindert, dass von der Luft mitgeführte Partikel ab einer bestimmten Größe von außen in den Innenraum eindringen und gewährleistet gleichzeitig, dass z. B. Ölpartikel abgeschieden werden und somit nicht in die Umgebung gelangen.

Eine Markierung mit dem Zeichen "BE" (Form A) bzw. ein blauer Farbring (Form B) kennzeichnen die Filterfunktion. Die empfohlene Einbaulage ist senkrecht nach oben.

Ausführung

Ventilkörper
MessingMS


Luftfilter

  • Edelstahl-Drahtgeflecht 1.4301
  • Filterklasse G2-G3
  • mittlerer Abscheidungsgrad
    (Am ca. 65 - 80 %, basierend auf einer Partikelgröße > 10 µm)

Dichtring DIN 7603

  • Weicheisen 1.0338
  • Kunststoff, Polyamid (PA) bei d1 = M10x1

Entlüftungskappe bei Form B
Edelstahl 1.4301


Einsatztemperatur -30 °C bis +200 °C


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
DIN 7603 Dichtringe (Kupfer / Aluminium / Edelstahl)
GN 7430 Befestigungsmuttern (Messing)
GN 7430 Befestigungsmuttern (Edelstahl)

Auf Anfrage

  • andere Werkstoffe
  • andere Abmessungen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 884 Belüftungs- / Entlüftungsfilter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aniedrige Bauform
Bhohe Bauform, mit Edelstahl-Kappe
Spalten ein-/ausblenden
d1d1d2d3e1e2l1l2l3l4l5sw
Form A

Form B
ca. Luftdurchlass
l/min. bei ∆ 0,2 bar
Form A


Form B
-G 1/813,512,51618,566871614172446
M 10 x 1-14,512,51618,566871614172446
M 12 x 1,5-1812,519,518,56,567,57,516,517172446
M 14 x 1,5G 1/42012,519,518,56,567,57,516,517172446
M 16 x 1,5-2212,525249117,57,516,522222446
M 18 x 1,5-2412,525249117,57,516,522222446
M 22 x 1,5-2712,531299117,57,516,527272446
-G 3/82312,525249117,57,516,522222446
-G 1/22612,531298,511881727272446
-G 3/43212,537358,511881732322446

Artikelauswahl und -konfiguration

Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Form


Werkstoff

Feingewinde d1
Zollgewinde d1
Form


Werkstoff

Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,31 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,82 €
brutto 5,13 €
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84818079
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 93 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 94 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 884-G1/8-A-MSGN 884-G1/8-B-MSGN 884-M10x1-A-MSGN 884-M10x1-B-MSGN 884-M12x1,5-A-MSGN 884-M12x1,5-B-MSGN 884-G1/4-A-MSGN 884-G1/4-B-MSGN 884-M14x1,5-A-MSGN 884-M14x1,5-B-MSGN 884-M16x1,5-A-MSGN 884-M16x1,5-B-MSGN 884-M18x1,5-A-MSGN 884-M18x1,5-B-MSGN 884-M22x1,5-A-MSGN 884-M22x1,5-B-MSGN 884-G3/8-A-MSGN 884-G3/8-B-MSGN 884-G1/2-A-MSGN 884-G1/2-B-MSGN 884-G3/4-A-MSGN 884-G3/4-B-MS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern