Produktbeschreibung
Einfüllsiebe für Seitenmontage GN 664.1 haben einen Montageflansch für die Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels. Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges. Die sechs selbstschneidenden Blechschrauben gehören zum Lieferumfang.
Der Seitenflansch wird mit 7 Schrauben M6 an der Behälterwand befestigt. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschrauben nicht unnötig stark angezogen werden (max. mit 8 Nm), um ein Verformen des Flansches und damit eine Beeinträchtigung der Abdichtung zu vermeiden.
Die Befestigungsschrauben M6 für den Seitenflansch gehören nicht zum Lieferumfang.
Ausführung
Einfüllsieb
Kunststoff, Polypropylen (PP)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C
- schwarz, matt
Gewindeflansch
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt
Flansch für Bajonettbefestigung
Stahl
verzinkt, blau passiviert
Blechschrauben DIN 7971 für Flansch
Stahl
verzinkt, blau passiviert
Dichtung
Kork
mit Gummi imprägniert
RoHS
Zubehör
GN 663 Belüftungsdeckel
GN 774 Belüftungsdeckel (mit Gewinde / Bajonett)
GN 774.1 Belüftungsdeckel (mit Gewinde)
Auf Anfrage
- Flansch ohne Einfüllsieb