NO | Schließerkontakt |
NC | Öffnerkontakt |
l1 | b | d | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | s ≈ max. Wandstärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 31 | M 12 | 23 | 80 | 161 | 23 | 17 | 18 | 26 | 41 | 12 |
254 | 35 | M 12 | 21 | 203 | 291 | 26 | 18,5 | 18 | 24 | 41 | 12 |
max. Schaltspannung / |
250 Vac, 10 A |
||||||||||
Anschlusstecker: |
DIN EN 175301-803 Form C |
||||||||||
Schutzart: |
IP 65 |
||||||||||
Kabelverschraubung: |
PG 7, für Kabel-Ø von 6 bis 7 mm |
||||||||||
Leitungsquerschnitt: |
2 x 1,5 mm² |
||||||||||
|
|
1. Befestigungsschraube lösen und Anschlussstecker abziehen. |
|
Zur Montage der Ölstandsanzeiger GN 650.6 mit Muttern genügen zwei Bohrungen Ø 12,5 in der Behälterwand. |
Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern
Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.
Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.
For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
You will not be redirected automatically. Please click on the link below.