JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 656 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, Stecker axial

Produktbild

GN 656 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, Stecker axial
ELESA original design
code: HCV-E-AX

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Ölstandsanzeiger GN 656 kann der Flüssigkeitsstand, nicht nur eingesehen, sondern auch über einen elektrischen Kontakt überwacht werden.

Dazu befindet sich innerhalb des Anzeigebereiches ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei entsprechendem Flüssigkeitsstand einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Die Tabellenwerte für die maximale Druckbelastung beziehen sich auf die Verwendung von Mineralöl (gemäß ISO 3498) bei einer Temperatur von 23 °C. Der Einsatz unter anderen Bedingungen beeinflusst die Druckbelastbarkeit und erfordert ggf. Rücksprache.

Ausführung

Gehäuse Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)

  • alterungsbeständig
  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • lösemittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig
  • Kontakt mit heißem Wasser vermeiden

Reflektor
Aluminium, weiß lackiert


Schwimmer
Kunststoff (Polyamid PA), schwarz

  • glasfaserverstärkt
  • mit eingebautem Magnet

O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)


Schraube, Sechskantmutter, Fächerscheibe
Stahl, verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 656 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, Stecker axial Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LSmit Schließerkontakt
LOmit Öffnerkontakt
LWmit Wechselkontakt
Spalten ein-/ausblenden
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
max.
Wandstärke
max. Druckbelastung
in bar
12731M 12305021,897172,51528202925,5818

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schraubenabstand l1
Form



Steckereigenschaften

Anschlussstecker:

DIN EN 175301-803 Form C

Kabelverschraubung:

PG 7, für Kabel-Ø von 6 bis 7 mm

Leitungsquerschnitt:

max. 1,5 mm²

Schutzart:

IP 65

Achtung: Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion!

MD656{St:_}SB-36968-0

Ölstandsüberwachung

Die Ölstandsmessung erfolgt über einen Schwimmer mit einem Magneten, der beim Flüssigkeits-Minimum einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Elektrische Daten

Form LS (Schließer)

Form LO (Öffner)

Form LW (Wechsler)

max. Schaltspannung:

140 V AC, 200 V DC

140 V AC, 150 V DC

140 V AC, 150 V DC

max. Schaltstrom:

1,2 A

2 A

2 A

max. Schaltleistung:

10 W

20 W

20 W

Schaltsymbol:

MD656{St:_}SB-41549-0 MD656{St:_}SB-41551-0 MD656{St:_}SB-41553-0

Montagefolge für den Kabelanschluss

  1. Befestigungsschraube lösen und Anschlussstecker abziehen.

  2. Kontakteinsatz aus Steckergehäuse herausdrücken.

  3. Kabelverschraubung lösen, Kabel durch Steckergehäuse führen und an Kontakteinsatz anschließen.

  4. Kontakteinsatz wieder in das Steckergehäuse eindrücken und Kabelverschraubung zur Zugentlastung bzw. Abdichtung des Kabels festziehen.

  5. Anschlussstecker auf die Anschlusskontakte des Ölstandsanzeigers aufschieben und mit Befestigungsschraube sichern.

MD656{St:_}MT-38795-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
75,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 14,35 €
brutto 89,89 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 11181
Beschreibung: HCV.127-E-AX-NO-M12
Gewicht: 0,186 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 656-127-LSGN 656-127-LOGN 656-127-LW

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.