JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 650.3 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung

Produktbild

ELESA original design
code: HCX/E

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Ölstandsanzeigern GN 605.3 kann der Flüssigkeitsstand nicht nur eingesehen werden, sondern es kann auch ein elektrischer Impuls ausgelöst werden, wenn der Ölstand unter ein bestimmtes Niveau fällt.

Dazu befindet sich innerhalb des Anzeigebereiches ein Schwimmer mit einem Magneten, der beim Flüssigkeits-Minimum einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Der Polyamid-Körper besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall miteinander verschweißt sind.

Ölstandsanzeiger GN 650.3 können bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über Druckbelastbarkeit liegen vor.


Ausführung

Gehäuse Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)
  • alterungsbeständig
  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • lösemittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig
  • Kontakt mit heißem Wasser vermeiden

Reflektor
Aluminium
  • weiß lackiert
  • mit zwei Makierungsstrichen

Schwimmer Kunststoff
schwarz

O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)

Schraube, Sechskantmutter, Fächerscheibe
Stahl, verzinkt, blau passiviert



RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 650.3 Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NOSchließerkontakt
NCÖffnerkontakt
Spalten ein-/ausblenden
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8s ≈
max.Wandstärke
12731M 1240502310116913252032,512
25431M 1240502322829513252032,512

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schraubenabstand l1
Form


Elektrische Daten

max. Schaltspannung /
max. Schaltstrom:

150 Vac, 100 Vdc / 1 A (Schließer-NO)
150 Vac, 150 Vdc / 2 A (Öffner-NC)

max. Schaltleistung:

10 W (NO) / 20 W (NC)

Anschlusstecker:

DIN EN 175301-803 Form C

Schutzart:

IP 65

Kabelverschraubung:

PG 7, für Kabel-Ø von 6 bis 7 mm

Leitungsquerschnitt:

2 x 1,5 mm²

Achtung: Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion!

Zeichnung Elektrische Daten GN 650.3

Montagefolge für den Kabelanschluss

Zeichnung Montagefolge GN 650.3

1. Befestigungsschraube lösen und Anschlussstecker abziehen.

2. Kontakteinsatz aus Steckergehäuse herausdrücken.

3. Kabelverschraubung lösen, Kabel durch Steckergehäuse führen und an Kontakteinsatz anschließen.

4. Kontakteinsatz wieder in das Steckergehäuse eindrücken und Kabelverschraubung zur Zugentlastung / Abdichtung des Kabels festziehen.

5. Anschlussstecker auf die Anschlusskontakte des Ölstandanzeigers aufschieben und mit Befestigungsschraube sichern.

Montagehinweis

Zeichnung Montagehinweis GN 650.3

Zur Montage der Ölstandsanzeiger GN 650.3 mit Muttern genügen zwei Bohrungen Ø 12,5 in der Behälterwand.

Der Ölstandsanzeiger kann auch direkt d. h. ohne Muttern montiert werden, wenn die Behälterwand mit zwei Gewinden M12 versehen ist.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
89,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 14,28 €
brutto 103,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,159 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...