JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 120.2 Auflauframpen Kunststoff, für Verriegelungen

Produktbild

GN 120.2 Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen Form: A - Befestigung durch Senkschraube
Form: A - Befestigung durch Senkschraube
GN 120.2 Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen Form: A - Befestigung durch Senkschraube GN 120.2 Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen Form: B - Befestigung durch Klebepad

Produktbeschreibung

Hinweis

Auflauframpen GN 120.2 werden in Verbindung mit Türverriegelungen eingesetzt, die nach dem Vorreiberprinzip arbeiten. Dabei verhindern sie Abrieb durch den Riegel und schützen so z. B. Korrosionsschutzschichten am Türrahmen. Zudem bieten sie Sicherheit gegen selbsttätiges öffnen da sich die Riegel in geschlossener Stellung in einer leichten Vertiefung arretieren.

Wenn die Positionierzapfen d2 nicht benötig werden, können diese z. B. mit einem Seitenscheider leicht entfernt werden.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, mattSWSW


Klebepad (nur Form B)
Scotch-Mount ™ 4026
doppelseitig, mit Polyurethan-Schaumstoffträger


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 120.2 Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung durch Senkschraube
BBefestigung durch Klebepad
Spalten ein-/ausblenden
hb1b2d1d2l1l2m1m2 ±2verwendbar für
6044,6M 4320104035GN 115 / GN 115.7 / GN 115.9 / GN 115.10 / GN 515

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser h
b1
Form


Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,31 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: SP-00000ES240/1
Beschreibung: RAMPA PER SERRATURE GN 115+FORO SVASATO-BP
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.