GN 449 Türschnäpper Kunststoff

Türschnäpper GN 449: Kunststoff
Original design
code: BMS
Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
Farbe: SW - schwarz, matt

Produktbeschreibung

Türschnäpper GN 449 ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Schwenktüren.

Durch den Rastschieber erfolgt bei der Form A die Zuhaltung kraftschlüssig, bei der Form B formschlüssig. Zum Öffnen muss bei der Form B die Entriegelung über den Fingergriff erfolgen.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
  • schwarz, mattSWSW
  • grau, mattLGLG

Druckfeder
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 449 Türschnäpper, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASchnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff
BSchnappverschluss mit Verriegelung, mit Fingergriff
Spalten ein-/ausblenden
bHaltekraft FH in N
(bei Form A mit Bohrungsabstand 34 mm)
38100

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Form


Farbe
grau
schwarz
Breite b
Form


Farbe
grau
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,68 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,70 €
brutto 4,38 €
ELESA Code: 627001
Beschreibung: BMS.32-25-CH4
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 105 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 988 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1871 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1872 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 449-38-A-SWGN 449-38-B-SWGN 449-38-A-LGGN 449-38-B-LG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern