JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 355.1 Montagewerkzeuge für Nivellierelemente GN 355 / GN 355.2

Produktbild

GN 355.1 Montagewerkzeuge für Nivellierelemente GN 355 / GN 355.2

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Montagewerkzeuge GN 355.1 dienen zum Justieren der Nivellierelemente GN 355 / GN 355.2. Sie werden in Verbindung mit einem T-Steckschlüssel bzw. einem Sechskant-Winkel-Steckschlüssel verwendet. Zur Erleichterung des Nivelliervorgangs verfügt das Montagewerkzeug am oberen Ende über einen Außensechskant, der mit einem Ringschlüssel, idealerweise mit Ratschenfunktion, zum Drehen der Nivellierschraube verwendet wird.

Beim Justieren wird zunächst die Nivellierschraube des Nivellierelements mit dem Montagewerkzeug in die gewünschte Position gedreht und dann, im gleichen Arbeitsgang, die Schraube zum Sichern des Nivellierelments angezogen. Dabei kann über das Montagewerkzeug gegengehalten werden, damit sich die gefundene Einstellung nicht mehr verändert.

Ausführung

Stahl

  • randschichtgehärtet
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 355.1 Montagewerkzeuge für Nivellierelemente GN 355 / GN 355.2 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1bd2h1h2h3swmax. zulässiges
Drehmoment
in Nm
122113576820
1821739891150
24422,5439121375
30428,548111517100
36434,553131822150

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,98 €
brutto 18,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.