Ganter bietet eine große Auswahl an Sonder- und Spezialschrauben, die speziell auf die hohen Anforderungen des Maschinen- und Anlagenbaus zugeschnitten sind.
Mit ihrem umfangreichen Sortiment an Verbindungselementen stellt Ganter sicher, dass für jede Anwendung die optimale Lösung zur Verfügung steht.
Augenschrauben, Passschrauben und Druckschrauben unterscheiden sich hinsichtlich Aufbau und Anwendung.
Augenschrauben wie DIN 444 oder GN 1524 besitzen einen geschlossenen Ring oder ein Auge als Kopf. Sie dienen im Maschinen- und Anlagenbau als Befestigungspunkt für Lasten oder als flexible Lagerstelle, zum Beispiel zum schnellen Einhängen von Bauteilen. So lässt sich eine vielseitige Verbindung einfach herstellen.
Passschrauben, etwa ISO 7379, zeichnen sich durch einen präzise gefertigten Schaft mit enger Toleranz aus. Damit sorgen sie für eine spielfreie Verbindung und exakte Positionierung von Bauteilen. Sie werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo Bauteile wiederholgenau montiert oder sicher fixiert werden müssen, etwa im Vorrichtungsbau oder bei Montageeinheiten. Dadurch können Sie reproduzierbare Montageergebnisse erreichen und Passungen zuverlässig sichern.
Druckschrauben – im Ganter-Portfolio z. B. GN 605 oder GN 913.3 – verfügen am Ende über spezielle Zapfen, Kugeln oder Druckstücke. Sie sind darauf ausgelegt, Kräfte schonend auf Flächen zu übertragen, ohne die Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden. Das ermöglicht das temporäre Spannen, Fixieren oder Klemmen von Werkstücken, ohne deren Oberfläche zu beschädigen. So können Sie empfindliche oder lackierte Bauteile sicher spannen und flexibel positionieren.
Dadurch können Sie für jeden Konstruktionsfall das passende Verbindungselement wählen und die Montageprozesse gezielt an die technischen Anforderungen anpassen. Das erhöht die Sicherheit sowie Präzision und erleichtert den flexiblen Aufbau technischer Anlagen.
Augenschrauben, Passschrauben und Druckschrauben eignen sich besonders für technische Aufgaben, bei denen präzises Positionieren, sicheres Befestigen und gezieltes Einleiten von Kräften im Maschinen- und Anlagenbau gefordert sind. Jede Schraubenart erfüllt dabei spezifische Funktionen und bringt Vorteile für unterschiedlichste Konstruktions- und Montageanforderungen mit.
Dadurch kann der Anwender in Montage- und Vorrichtungssystemen Befestigungs- und Lagerpunkte gezielt anpassen und schnell umrüsten – ideal überall dort, wo temporäre oder abnehmbare Verbindungslösungen gefordert sind.
So lässt sich eine hohe Montagegenauigkeit erreichen, was bei Konstruktionen mit wiederholbarer Genauigkeitsanforderung, wie Führungsleisten oder Justierverbindungen, unerlässlich ist. Dadurch können Anwender flexible und präzise Baugruppen realisieren.
Dadurch können Sie Werkstücke oder Bauteile sicher fixieren, ohne Beschädigungen zu riskieren – vor allem bei häufig wechselnden oder empfindlichen Werkstücken im Spann-, Montage- oder Prüfbetrieb.
So können Sie die Produktivität und Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen gezielt steigern und effizient auf verschiedene Bau- und Konstruktionsaufgaben reagieren.
Passschrauben wie die ISO 7379 ermöglichen eine formschlüssige und präzise Verbindung von zwei Bauteilen, indem sie über einen zylindrischen, bearbeiteten Schaft verfügen, der mit sehr geringer Toleranz ausgeführt ist. Diese Passschrauben werden in genau im Durchmesser abgestimmte Passbohrungen eingesetzt, sodass die Schraube dort exakt geführt wird, ohne Spiel zuzulassen.
Durch den exakten Sitz der Passschraube wird verhindert, dass sich verbundene Komponenten unter Last oder durch Vibrationen gegeneinander verschieben können. So können Sie Maschinenbauteile dauerhaft präzise ausrichten und verbinden, ohne dass Spiel entsteht oder die Verbindung an Genauigkeit verliert. Typisch ist das im Vorrichtungsbau, wo Bauteile oft reproduzierbar exakt positioniert und fixiert werden müssen.
Passschrauben werden eingesetzt, um spielfreie und exakt positionierte Verbindungen zwischen Maschinenelementen herzustellen. Für die Auswahl der passenden Passschraube für ein Bohrloch ist die Genauigkeit der Führung und die sichere Kraftübertragung wesentlich.
Durch das spielfreie Positionieren der Bauteile mit Passschrauben lässt sich eine präzise Ausrichtung im Maschinen- oder Vorrichtungsbau erreichen. So kann die Maßhaltigkeit, Wiederholgenauigkeit und Funktionalität technischer Baugruppen dauerhaft gesichert werden.
Wenn Sie eine neue Baugruppe zusammenstellen, prüfen Sie zuerst die Bohrungsmaße auf die geforderte Toleranz. Stimmen Sie diese auf den Schaftdurchmesser der ISO 7379 Passschraube ab. Dadurch können Sie Bauteile ohne aufwendiges Ausrichten schnell und exakt montieren – ideal bei Präzisionsaufgaben oder beim häufigen Wechsel von Werkzeugen oder Vorrichtungen.
Passschrauben wie ISO 7379 (Stahl oder Edelstahl) ermöglichen eine exakte Positionierung von Bauteilen. Sie besitzen einen präzise gefertigten Schaft mit enger Toleranz zum Aufnahmeloch. Beim Einsetzen entsteht eine spielfreie Passung zwischen Schraube und Loch. Durch diese Pass- oder Führungseigenschaft werden die zu verbindenden Bauteile in ihrer Position exakt fixiert. Die Schraube übernimmt sowohl die Befestigungs- als auch die Zentrierfunktion. Dadurch lassen sich Fertigungstoleranzen bei der Montage ausgleichen und eine hochgenaue Ausrichtung realisieren.
Dadurch können Sie Funktionsbaugruppen schnell und ohne Nachjustieren montieren, etwa beim Wechseln von Vorrichtungen oder bei der Werkzeugaufnahme. Ideal geeignet ist dies für Montage- und Vorrichtungsaufgaben, bei denen Präzision und wiederholbare Genauigkeit gefordert sind.
Druckschrauben verhindern Beschädigungen am Werkstück, indem sie eine Krafteinleitung ohne direktes Einschnüren oder Verpressen der Auflagefläche ermöglichen. Durch spezielle Konstruktionsmerkmale wie kugelförmige oder bewegliche Druckzapfen bleibt das Werkstück beim Spannen oder Positionieren unversehrt.
Dadurch können Sie Werkstücke spannen, fixieren oder positionieren, ohne ihre Oberfläche zu beschädigen. So eignet sich der Einsatz ideal überall dort, wo optische Güte, Maßhaltigkeit oder Funktionsschichten am Bauteil erhalten bleiben müssen – etwa im Vorrichtungsbau, bei Montagehilfen oder Prüfvorrichtungen.
So erreichen Sie eine verlässliche Fixierung, ohne Druckstellen oder Markierungen auf dem Werkstück zu hinterlassen.
Druckschrauben kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo eine Krafteinleitung auf Bauteile ohne feste Verschraubung gefordert ist. Typische Anwendungsbereiche sind der Vorrichtungsbau, Montage- und Spanntechniken sowie Justiereinheiten in Maschinen und Anlagen. Anwender nutzen Druckschrauben, wenn Bauteile positioniert, gespannt oder fixiert werden müssen, ohne deren Oberfläche zu beschädigen.
So können Sie mit Druckschrauben in Werkstückaufnahmen schnelle, beschädigungsfreie Spannungen realisieren oder bei Montagearbeiten flexibel auf unterschiedliche Geometrien reagieren. In Maschinen und Anlagen sorgt der gezielte Krafteintrag für eine hohe Sicherheit und gleichbleibende Fixierung, ohne das Werkstück zu beeinträchtigen. Dadurch wird die Prozesssicherheit verbessert und die Lebensdauer empfindlicher Komponenten erhöht.
Ganter Druckschrauben, wie sie in den Ausführungen GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 und GN 933.5 angeboten werden, unterscheiden sich von herkömmlichen Druckbolzen durch den konstruktiven Aufbau und die gezielte bauteilschonende Kraftübertragung. Druckschrauben verfügen über spezielle Auflageflächen, etwa gehärtete, Messing- oder Kunststoffzapfen oder Kugelzapfen. Diese Zapfen minimieren die Beschädigung empfindlicher Werkstücke bei Spann- oder Halteaufgaben. Anders als herkömmliche Druckbolzen, die meist eine starre, plane Druckfläche besitzen und so Kontaktflächen verformen oder beschädigen können, bieten Ganter Druckschrauben eine flexible und schonende Anpassung an unterschiedliche Oberflächen.
Dadurch können Sie Spannaufgaben präzise und oberflächenschonend lösen, etwa beim Einspannen polierter Maschinenteile, bei Montagevorrichtungen oder als verstellbare Lagerpunkte für bewegliche Konstruktionen. Die drehbaren Zapfen erleichtern das Einspannen unregelmäßiger Werkstücke und bieten bei häufigem Wechsel der Spannaufgabe einen deutlichen Vorteil in Bezug auf Flexibilität und Teile- oder Oberflächenschutz. Ideal bei Anwendungen, bei denen häufiger Werkzeugwechsel oder wechselnde Konturformen auftreten.
Ganter bietet Augenschrauben wie DIN 444 aus Stahl und Edelstahl sowie GN 1524 in beiden Werkstoffen mit verlängertem Gewinde. Diese Augenschrauben sind darauf ausgelegt, sichere Befestigungs- und Lagerpunkte an Maschinen oder Gestellen zu schaffen. Die geschlossene Öse dient zum schnellen Einhängen von Haken, Seilen oder Bauteilen, wodurch sich bewegliche oder feste Anschlagpunkte einfach realisieren lassen.
Durch die Verwendung von Augenschrauben wie DIN 444 und GN 1524 können Befestigungsstellen flexibel positioniert und bei Bedarf schnell gelöst oder umgesetzt werden. Dadurch lässt sich das Umrüsten im technischen Betrieb effizient gestalten. Die geschlossene Form der Öse schützt zudem angebundene Bauteile vor Abrutschen oder Beschädigung. Dies erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Handling schwerer Komponenten. Ideal ist der Einsatz, wenn flexible und sichere Anschlagpunkte benötigt werden, beispielsweise im Werkzeug- und Vorrichtungsbau oder bei Wartungsarbeiten an Maschinen.
Augenschrauben wie DIN 444 und GN 1524 bieten eine stabile und definierte Verbindung für Lager- und Anschlagpunkte im Maschinen- und Anlagenbau. Das geschlossene Auge am Schraubenkopf nimmt Ringschrauben, Bolzen oder Haken sicher auf und verhindert so ein Herausrutschen der aufgenommenen Komponenten. Dadurch lässt sich eine gleichmäßige Krafteinleitung auf das Bauteil gewährleisten. So können Lagerstellen, Anschlagpunkte oder Befestigungsmöglichkeiten sicher realisiert werden – auch bei häufiger Belastung oder wechselnden Zugrichtungen.
Mit Augenschrauben richten Sie sichere Anschlagpunkte ein, an denen Lastaufnahmemittel, Umlenkrollen oder Maschinenteile dauerhaft und zuverlässig bewegt, gehalten oder positioniert werden – ohne Gefahr eines unbeabsichtigten Lösens. Dadurch erhöhen Sie die Prozesssicherheit, vermeiden Stillstände und erleichtern die Montage sowie Wartung von Anlagen deutlich.
Ja, es gibt spezielle Schrauben für hygienisch sensible Bereiche, die gezielt für Umgebungen wie Lebensmittelverarbeitung, Pharma, Medizintechnik und Labore entwickelt wurden. Diese unterscheiden sich von normalen Schrauben durch ihr Design, Material und ihre Reinigungs- bzw. Designeigenschaften, um Kontaminationsrisiken zu minimieren.
Hygienisch geeignete Schrauben haben typischerweise:
Für diese hygienischen Schrauben wurden die speziell entwickelten Steckschlüsseleinsätze GN 3124 sowie die Ringmaulschlüssel GN 3113 konzipiert. Dank der gerundeten Geometrie der Schlüsselflächen wird das Drehmoment in Kombination mit dem verwendeten Aluminiumwerkstoff gleichmäßig und beschädigungsfrei auf den Schraubenkopf übertragen.