JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 715.1 Montagedorne für Seitendruckstücke GN 715 / GN 714

Produktbild

GN 715.1 Montagedorne für Seitendruckstücke GN 715 / GN 714

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 715.1 Montagedorne für Seitendruckstücke GN 715 / GN 714 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Kennzifferzu verwenden für
3GN 715-3-...
5.6GN 715-5-... / GN 715-6-... / GN 714-10-...
8GN 715-8-...
10GN 715-10-... / GN 714-16-...

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,92 €
brutto 12,05 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.