GN 611.2 Montagewerkzeuge für federnde Druckstücke GN 616.2, Stahl

Montagewerkzeuge GN 611.2: für federnde Druckstücke GN 616.2, Stahl

Produktbeschreibung

Montagewerkzeuge GN 611.2 werden bei der Montage von federnden Druckstücken GN 616.2 eingesetzt.

Ausführung

Stahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 611.2 Montagewerkzeuge, für federnde Druckstücke GN 616.2, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Gewinde Ø von GN 616.2
M 4M 5M 6M 8M 10M 12

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,08 €
brutto 31,80 €
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82054000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 7 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 38 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 39 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 611.2-M4GN 611.2-M5GN 611.2-M6GN 611.2-M8GN 611.2-M10GN 611.2-M12

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern