JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 809 Halter für Andrückschrauben für Schnellspanner mit massivem Spannarm

Produktbild

Produktbeschreibung

Hinweis

Halter für Andrückschrauben GN 809 wurden für verschiedene Schnellspanner in der Ausführung "massiver Spannarm" entwickelt.

Der Halter kann auf dem Spannarm verschoben und in der Höhe verstellt werden. In der gewünschten Position wird er mit der Spannschraube fixiert.

Das Gewinde d2 dient zur Aufnahme der verschiedensten Druckschrauben, Federelementen und dergleichen.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 809 Halter für Andrückschrauben für Schnellspanner Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2bd3d4d5h1
max.

min.
h2
max.

min.
12M 54,2M 12 x 1,5M 32014-8126
16M 65,3M 16 x 1,5M 42216(18)*10168
18M 86,3M 18 x 1,5M 42423(24)**132010
20M 87,3M 20 x 1,5M 52725-152010
22M 108,3M 22 x 1,5M 53028-162412
Spalten ein-/ausblenden
d1l1l2
max. Ein-
schraub-
länge
l3s1s2w
Verstell-
weg axial

GN 810
GN 810.1

GN 812
GN 812.1

GN 820
GN 820.1
x3
GN 860
GN 862
GN 862.1
12316511-4375-7570
1640105,516(14)*54130-130125
185113618(17)**65230200230200
205715722-75330-355-
226016820-85-300-300
* Maß in (...) gilt nur für GN 860
** Maß in (...) gilt nur für GN 812, GN 812.1 GN 862 und GN 862.1

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Gewindedurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,56 €
brutto 11,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...