GN 810.19 Grundplatten Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13

Grundplatten GN 810.19: Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13

Produktbeschreibung

Grundplatten GN 810.19 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13.

Ausführung

Stahl


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 810.19 Grundplatten, Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Modul
Größe
dl1l2m1m2s
2206,5483632206
4408,5655445308
85010,57575555510
154012,510090656510

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Größe

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,63
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,83 €
brutto 11,46 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,074 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern