JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 910.3 Kniehebelmodule zum Anschweißen

Produktbild

GN 910.3 Kniehebelmodule zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kniehebelmodule GN 910.3 haben die selben Eigenschaften wie Vertikal-Spanner "Longlife" GN 910 / GN 910.1. Die Spannarme sind im Gesenk geschmiedet, die übrigen Stahlblechteile sind sehr stabil ausgeführt. Lagerbolzen und Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen.

Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist.

Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist.

Diese Kniehebelmodule gestatten es, Größe und Lage von Hebel- und Spannarm nach den spezifischen Anforderungen des Anwendungsfalles auszuführen. Die Befestigung des Moduls selbst erfolgt durch Schweißen.

Ausführung

Hebelarm Stahl
  • geschmiedet
  • brüniert

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
brüniert
Lagerbolzen / -buchse Stahl
gehärtet und geschliffen
alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

RoHS

Zubehör

Griffe, Hebelarme, Spannarmverlängerungen, Buchsen, Grundplatten

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 910.3 Kniehebelmodule zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
b1b2b3h1h2h3l1l2l3rs
220220020613682417,557,52429506
4404400301020113422885,53242,57310
8508500501224148573511540,5529912
15401540060163218366,540,5147,555,568127,516

Artikelauswahl und -konfiguration

Zubehör für Kniehebelmodule

Zeichnung GN 910.2

Griffe

Zeichnung GN 910.5
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größeb1d1b2d2b3htArtikel-Nr.
22022-13-56055GN 910.5-220
44031-20-88677GN 910.5-440
850-30-22-119112GN 910.5-850
1540-34-25-119112GN 910.5-1540

Hebelarme

Zeichnung GN 910.6
Spalten ein-/ausblenden
Modul GrößebdLänge lsArtikel-Nr.
22013-605GN 910.6-220
44020-908GN 910.6-440
850-22122-GN 910.6-850
1540-25138-GN 910.6-1540

Spannarmverlängerungen

Zeichnung GN 910.7
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größeb1b2hLänge ltArtikel-Nr.
2201061615,56,5GN 910.8-220
440151024168GN 910.8-440
85020123022,115GN 910.8-850
15402516,23523,515GN 910.8-1540

Buchsen

Zeichnung GN 910.8
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größed1d2Länge lArtikel-Nr.
220136,516GN 910.8-220
4402010,524GN 910.8-440
8502412,530GN 910.8-850
15403216,535GN 910.8-1540

Grundplatten

Zeichnung GN 910.9
Spalten ein-/ausblenden
Modul Größedl1l2m1m2sArtikel-Nr.
2206,5483632206GN 910.9-220
4408,5655445308GN 910.9-440
85010,57575555510GN 910.9-850
154012,510090656510GN 910.9-1540

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
86,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,38 €
brutto 102,57 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,268 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 910.3-220GN 910.3-440GN 910.3-850GN 910.3-1540

Das könnte Sie auch interessieren...

Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.
Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.