Produktbeschreibung
Schnellspanner GN 820.5 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.
Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die um 90° gedrehte Montagefläche ermöglicht eine platzsparende Montage neben der Spannstelle. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus.
Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form MFL über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf. Bei der Form MFLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi Druckstück im Lieferumfang enthalten.
Ausführung
Spannmechanik
- StahlST
- Blechteile
Einsatzstahl C10, verzinkt, blau passiviert - Lagerbolzen vergütet
- Blechteile
- EdelstahlNI 1.4301
- beweglich Teile mit Spezialfett geschmiert
Griff
Kunststoff
rot, ölbeständig
Flankenscheiben GN 898
- Stahl
verzinkt, blau passiviert bei ST - Edelstahl 1.4301 bei NI
Andrückschraube GN 708.1 bei Form MFLC
- Stahl, verzinkt, blau passiviert bei ST
- Edelstahl 1.4301 bei NI
- Druckstück
Chloropren-Kautschuk (CR)- Härte 85 Shore A ≈
- aufvulkanisiert
- schwarz
- Form A (gerade Druckfläche)
RoHS
Zubehör
GN 801 Halter für Andrückschrauben (für Form MFL)
GN 801.1 Spannarmverbreiterungen (für Form MFL)
GN 801.2 Spannarmverbreiterungen (für Form MFL)