JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 3380 Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder

Produktbild

GN 3380 Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit dem Sensor GN 3380 wird die Kolbenstellung von Pneumatikzylindern mit Magnetkolben detektiert. In Pneumatikspannern verbaute Zylinder erlauben mittels dieser Abfrage auch die Positionsabfrage der Spanner selbst. Beim Erreichen des Schaltpunkts liefert die Senseroelektronik ein High-Signal z. B. an eine Maschinensteuerung und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über die integrierte LED an.

Zur Montage wird der Sensor von oben in die Zylinder-Nut gelegt. Die seitlichen Halterippen verhindern dabei das Herausfallen. Eine Viertelumdrehung der Befestigungsschraube fixiert den Sensor schnell und zuverlässig in der Nut.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff


Kabel (Außenmantel)
Polyurethan PUR
schwarz


Stecker
Kunststoff, 3-polig


Rändelverschraubung

  • Messing, vernickelt
  • frei drehbar

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C


Schutzart IP 65 / IP 67


RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (3-polig, 2 oder 5 Meter lang, zur Verlängerung)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 3380 Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Tfür T-Nut-Zylinder

Anschlussart

SStecker
Spalten ein-/ausblenden
Kabellänge l in Meterd
0.33

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form

Anschlussart

Kabellänge l (in Meter)

Elektrische Eigenschaften

Ausgangsfunktion

Schließer (NO)

Zeichnung elektrische Eigenschaften GN 3380

Schaltausgang

PNP

Versorgungsspannung

10 - 30 V DC

Dauerstrom Ia

≤ 100 mA

Anschlussart
Stecker (S)

Schutzart

3-poliger Stecker M8x1,
mit Rändelverschraubung,
mit PUR-Kabel 0,3 m

Zeichnung elektrische Eigenschaften2 GN 3380

Schaltfrequenz

1000 Hz

Stromaufnahme

≤ 8 mA

Spannungsabfall

≤ 2 V

Schutzklasse

lll

Ansprechempfindlichkeit

3 mT

Überfahrweg

10 mm

Hysterese

< 0,8 mT

Reproduzierbarkeit

≤ 0,1 mT

Schock- und Schwingfestigkeit

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMV

nach EN 60947-5-2

Schaltzustands-LED

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja

Zulassungen, Konformitäten
CE-Kennzeichnung
UL

CE-Zeichnung Skizze Logo CULUS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,21 €
brutto 32,64 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3380-T-S-0,3

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.