JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Buchse Stahl verzinkt

Produktbild

GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Buchse Stahl verzinkt Farbe Ausrastknopf: O - orange, RAL 2004
Farbe Ausrastknopf: O - orange, RAL 2004
GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Buchse Stahl verzinkt Farbe Ausrastknopf: O - orange, RAL 2004 GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Buchse Stahl verzinkt Farbe Ausrastknopf: G - grau, RAL 7035 GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Buchse Stahl verzinkt Farbe Ausrastknopf: S - schwarz, RAL 9005

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 303.2 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Ausrastknopf
Kunststoff
schwarz, RAL 9005SS
orange, RAL 2004OO
grau, RAL 7035GG


Buchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

Griffkörper in den Farben von GN 300

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Buchse Stahl verzinkt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2d3h1h2h3h4
Rastweg
t
min.
30M 4M 5M 6101326,54313,59
45M 4M 5M 6101326,54353,59
63M 6M 8-13,517,532,56,545411
78M 8M 10-162137,5855414

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Farbe Griffkörper
SW
Farbe Ausrastknopf
G
O
S

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,25 €
brutto 7,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.