J.W. Winco

Our customers in the USA are managed by J.W. Winco. Please, use the website of J.W. Winco: jwwinco.com

GN 954.3 Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 954

Produktbild

ELESA original design
code: MD51

Produktbeschreibung

Hinweis

Dieser Drehknopf GN 954.3 ist auf die Abmessungen des Stellungsanzeigers GN 954 abgestimmt. Die Druckschraube des Drehknopfes verbindet den Drehknopf mit der Hohlwelle des Stellungsanzeigers und der zu verstellenden Spindel.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt

Plättchen
Aluminium
eloxiert, naturfarben

Gewindestift DIN 916 mit Innen-
sechskant und Ringschneide

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 954.3 Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 954 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

d
31

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,34
zzgl. ges. MwSt. 0,63 €
brutto 3,97 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 Euro -> 10 % Rabatt
ab 275,00 Euro -> 20 % Rabatt
ab 375,00 Euro -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 Euro
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 Euro
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Partner Logo
J. W. Winco, our Partner in USA
Our customers in USA are served by J. W. Winco. Please use the website of J. W. Winco.
J. W. Winco, unser Partner in USA
Unsere Kunden in USA werden durch J. W. Winco betreut. Bitte benutzen Sie die Webseite von J. W. Winco.
Go to J. W. Winco
Zu J. W. Winco wechseln