JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 953.7 Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 953.2, Zink-Druckguss

Produktbild

GN 953.7 Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 953.2

Produktbeschreibung

Hinweis

Klemmplatten GN 953.7 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern GN 953 und GN 953.2 eingesetzt. Über die Befestigungsbohrungen können marktübliche Bohrbilder abgedeckt werden.

Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellungsanzeigers versehen.

Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.

Ausführung

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Verstellbare Klemmhebel GN 302.1

  • Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz
    Edelstahl 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 953.7 Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 953.2 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4m5
48B 12B 14B 15B 16B 205,566,5431524,530343633,62517

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Bohrung d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,21 €
brutto 20,08 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,41 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,191 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.