JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 228 Handräder aus Stahlblech

Produktbild

GN 228 Handräder, aus Stahlblech Werkstoff: ST - Stahl
Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: A - ohne Griff
Werkstoff: ST - Stahl
Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: A - ohne Griff
GN 228 Handräder, aus Stahlblech Werkstoff: ST - Stahl
Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: A - ohne Griff GN 228 Handräder, aus Stahlblech Werkstoff: ST - Stahl
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 228 Handräder, aus Stahlblech Werkstoff: ST - Stahl
Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: A - ohne Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 228 aus Stahlblech sind robust und unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Nabenlängen l1 und der Durchmesser d3 entsprechen der DIN 950.

Ausführung

StahlST
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

  • Radkörper aus Stahlblech
  • Nabe angeschweißt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 228 Handräder, aus Stahlblech Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Vmit Vierkant

Form

Aohne Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H9
Bohrung
H11
Vierkant
bd3l1l2Anzahl der
Speichen
Blechstärke
12511V 111830182931,5
16012V 122230203741,5
20014V 142240244642
25017V 173045285252,5
31519V 193555336452,5
40024V 244065388253

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrungsdurchmesser d2 / s
Form

Farbe
SW

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,79 €
brutto 11,19 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,268 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.