A | ohne Quernut |
N | mit Quernut |
Länge l ≈ | d1 H9 Bohrung | d2 | h1 | h2 ≈ | h3 ≈ | h4 ≈ | t +0,5 | Ø Zylindergriff | Zylinderschraube DIN 912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | B 10 | 18 | 28 | 18 | 74 | 40 | 18 | 18 | M 5 |
80 | B 10 | 18 | 28 | 18 | 74 | 40 | 18 | 18 | M 5 |
100 | B 12 | 20 | 30 | 20 | 88 | 50 | 20 | 21 | M 6 |
125 | B 12 | 20 | 30 | 20 | 88 | 50 | 20 | 21 | M 6 |
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern