JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 71b Suojaprofiilit Alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Valokuva

GN 71b Suojaprofiilit, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Suojaprofiilit GN 71b valmistetaan suulakepuristuksena ja ne työnnetään alumiiniprofiilien uraan.

Ne suojaavat uraa pölyltä ja lialta, peittävät urassa olevat kaapelit ja letkut ja tekevät niistä visuaalisesti miellyttävän näköisiä.

Suojaprofiilit toimitetaan nippuina. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

Alumiini
Anodisoitu, luonnonvärinenAN


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 71b Suojaprofiilit, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
nPituus l
metreissä
Nippu
Kappaleet
b ≈h ≈
102411,67,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Uran leveys n
Pinta
Pituus I
Nippu (Kappaleet)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
46,84
plus ALV 8,90 €
brutto 55,74 €
Varastossa
Paino: 0,652 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76042990
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.