JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 30b Kulmakiinnikkeet Alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

Valokuva

GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AB - Sileä pinta
Koko: 30x30/40x40/45x45
Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AB - Sileä pinta
Koko: 30x30/40x40/45x45
GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AB - Sileä pinta
Koko: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AB - Sileä pinta
Koko: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AB - Sileä pinta
Koko: 60x60/80x80/90x90 GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AW - Maalattu, valkoinen alumiini
Koko: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AW - Maalattu, valkoinen alumiini
Koko: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) Tyyppi: A - Ilman lisävarustetta
Pinta: AW - Maalattu, valkoinen alumiini
Koko: 60x60/80x80/90x90
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kulmakiinnikkeillä GN 30b kiinnitetään alumiiniprofiileja erilaisiin esineisiin, kuten pöydät ja paneelit, tai suorassa kulmassa toisiinsa. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista.

Liitos voidaan kohdistaa vapaasti ja sitä voidaan liu´uttaa uraa myöten. Kulmakiinnikkeiden kiinnittämiseksi paneeliin tai poikkisuuntaisesti alumiiniprofiiliin, ohjainaskelmat tulee poistaa.

Tekninen eritelmä

Kulmakiinnike
Alumiini

  • Maalattu, valkoinen alumiiniAW
  • Sileä pintaAB

RoHS

Lisävaruste

T-mutterit GN 50b
T-uramutterit GN 51b
T-uraruuvit GN 52b
Kaulusmutterit GN 53b

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 30b Kulmakiinnikkeet, alumiini, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman lisävarustetta
Näytä / piilota sarakkeet
s
Nimellismitat

Todellinen mitta
Pituus l
Nimellismitat

Todellinen mitta
nb1
Ruuville
b2*
Ruuville
h1k
302830278M 6-5,5-
302860578**M 6-6-
4038403610M 8-5,5-
4036808010**M 8-9-
4542454110M 8-9-
4542908710**M 8-9,5-
605660578**M 6M 8630
8074807610**M 8-840
9088908610**M 8-9,545
*Pitkittäisreiät vain 60608

** Ylimääräinen kääntymisen estävä suojaus n=8 / n=10

Koonti ja hinta

Eritelmät

Leveys s
Pituus I
Uran leveys n
Tyyppi

Pinta

Asennusvaihtoehtoja / asennusesimerkkejä

7f0a2db3-da70-4e79-8a77-d9128d1c92ea

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,46
plus ALV 0,66 €
brutto 4,12 €
Varastossa
Paino: 0,021 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 30b-30308-A-AWGN 30b-30308-A-ABGN 30b-30608-A-AWGN 30b-30608-A-ABGN 30b-404010-A-AWGN 30b-404010-A-ABGN 30b-408010-A-AWGN 30b-408010-A-ABGN 30b-454510-A-AWGN 30b-454510-A-ABGN 30b-459010-A-AWGN 30b-459010-A-ABGN 30b-60608-A-AWGN 30b-60608-A-ABGN 30b-808010-A-AWGN 30b-808010-A-ABGN 30b-909010-A-AWGN 30b-909010-A-AB

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.