JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103.2 Tuercas guía trapezoidales Acero/acero inoxidable, inicio sencillo, con hexágono

Foto

GN 103.2 Tuercas guía trapezoidales, acero/acero inoxidable, inicio sencillo, con hexágono Material: ST - Acero
Material: ST - Acero
GN 103.2 Tuercas guía trapezoidales, acero/acero inoxidable, inicio sencillo, con hexágono Material: ST - Acero GN 103.2 Tuercas guía trapezoidales, acero/acero inoxidable, inicio sencillo, con hexágono Material: NI - Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las tuercas guía trapezoidales GN 103.2 se usan junto con los husillos de rosca trapezoidales GN 103. Se usan llaves planas para apretar la tuerca y evitar que gire. La tuerca también se puede mover mediante el hexágono.

Dado que las tuercas de acero y acero inoxidable tienden a soldarse en frío (vibraciones), la rosca debe estar permanentemente lubricada. Por lo tanto, las tuercas de acero y acero inoxidable se usan en principio para ajustes esporádicos.

Especificación

AceroST 1.0718


Acero inoxidableNI AISI 303


RoHS

Accesorio

Tornillos guía trapezoidales GN 103

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 103.2 Tuercas guía trapezoidales, acero/acero inoxidable, inicio sencillo, con hexágono Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Dirección de ascenso

RHRosca a derecha
Mostrar / ocultar columnas
d x P
Inicio sencillo
Longitud lA/F
8 x 1,51212
10 x 21517
10 x 31517
12 x 31819
14 x 42122
16 x 42427
18 x 42727
20 x 43030
24 x 53636
30 x 64546
36 x 65455
40 x 76065
50 x 87575

Estructura y precio

d x P
Dirección de ascenso

Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,25
más IVA 1,00 €
bruto 6,25 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 55, válida el 1 de septiembre de 2022, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

En la actualidad, no existe una descarga directa de datos CAD 3D o 2D para esta pieza. Envíenos su consulta por correo electrónico directamente. Tan pronto como sea posible, le enviaremos los datos CAD deseados.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 103.2-8x1,5-RH-STGN 103.2-8x1,5-RH-NIGN 103.2-10x2-RH-STGN 103.2-10x2-RH-NIGN 103.2-10x3-RH-STGN 103.2-10x3-RH-NIGN 103.2-12x3-RH-STGN 103.2-12x3-RH-NIGN 103.2-14x4-RH-STGN 103.2-14x4-RH-NIGN 103.2-16x4-RH-STGN 103.2-16x4-RH-NIGN 103.2-18x4-RH-STGN 103.2-18x4-RH-NIGN 103.2-20x4-RH-STGN 103.2-20x4-RH-NIGN 103.2-24x5-RH-STGN 103.2-24x5-RH-NIGN 103.2-30x6-RH-STGN 103.2-30x6-RH-NIGN 103.2-36x6-RH-STGN 103.2-36x6-RH-NIGN 103.2-40x7-RH-STGN 103.2-40x7-RH-NIGN 103.2-50x8-RH-STGN 103.2-50x8-RH-NI

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.