JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder Kunststoff

Produktbild

GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: V - blau, RAL 5005, matt
Original design
code: TCC-TS / TCC-TS-VD
Farbe: V - blau, RAL 5005, matt
GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: V - blau, RAL 5005, matt GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: G - grau, RAL 7040, matt GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Farbe: S - schwarz, RAL 9005, matt
VD
FDA

FDA konform

GDA

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192.9 liegen in einer Ebene und sind T-förmig angeordnet. Sie nehmen handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt der Bohrung vollflächig auf.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmesser reduzieren.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.

Der Kunststoff der Ausführung V ist aus blauem, visuell detektierbarem und FDA-konformen Kunststoffgranulat gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Ausführung

  • Kunststoff
    Thermoplast (Polyamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • temperaturbeständig bis 100 °C
    • schwarz, RAL 9005, mattSS
    • grau, RAL 7040, mattGG
    • blau, RAL 5005, mattVV
      FDA-konformes Kunststoffgranulat
      visuell detektierbar

  • Zylinderschrauben DIN 912
    Edelstahl 1.4301

  • Sechskantmuttern DIN 985
    • Edelstahl 1.4301
    • selbstsichernd durch Polyamidring

RoHS

Zubehör

Reduzierbuchsen GN 290
Verstellbare Klemmhebel GN 911.9

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 192.9 Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
k1
Klemmlänge
k2
Klemmlänge
l1l2l3mz
Schraubstellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.9 für z

l4
B 18B 182930,565342943,5M6-1844 | 63
B 30B 304445,596534464,5M8-2563 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2
Klemmlänge k1
Kennziffer

Farbe
G
S
V

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,28 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 600151-C33
Beschreibung: TCC-TS-18-18-C33
Gewicht: 0,031 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 192.9-B18-B18-29-2-SGN 192.9-B18-B18-29-2-GGN 192.9-B18-B18-29-2-VGN 192.9-B30-B30-44-2-SGN 192.9-B30-B30-44-2-GGN 192.9-B30-B30-44-2-V

Das könnte Sie auch interessieren...